Termékek közzététele
Z107 20" Wide Deck Flange
Zurn

Z107 20" Wide Deck Flange

ZURN Z107 20" [508mm] Diameter wide deck flange roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouette Poly-Dome

Features:

  • 20" wide flange roof drain
  • Clamping collar and low silhouette Poly-Dome
  • Used in applications with liquid applied membrane
Specifikáció
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z107
  • TermékcsaládRoof Drains
  • TermékcsoportPrimary Roof Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-19
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)9.94
  • Szélesség (hüvelyk)20
  • Mélység (hüvelyk)20
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Másodlagos anyagPolipropilén
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)39
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódSs_30_75
  • Uniclass 2015 leírásRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 névRoof Drains
  • OmniClass szám23-13 41 39
  • OmniClass névRoof Drains