Termékek közzététele
Z1090 Backwater Valve Flapper Type
Z1090 Backwater Valve Flapper Type
    Zurn

    Z1090 Backwater Valve Flapper Type

    3.2/5 csillag3.2(9 vélemény)

    Backwater Valve, Dura-Coated cast iron body with No-Hub inlet and outlet, gasketed bolted cover, automatic PVC (3 "[76mm] and 4" [102mm] sizes only) flapper type backwater valve with O-ring.

    Features & Benefits

    * Automatic flapper type backwater valve

    * Bronze flapper in 4" only

    Keywords: backwater valve flapper type, backwater valve types, zurn backwater valves, backwater check valveslves,58900, Z-1090,1090,090

    Specifikáció
    • Backwater valve, dura-coated cast iron body with no-hub inlet and outlet, gasketed bolted cover, automatic PVC flapper type with o-ring.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítózurn-z1090
    • TermékcsaládPlumbing
    • TermékcsoportPipework Products for General Use
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-10-05
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÖntöttvas
    • Másodlagos anyagPVC
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névValves
    • UNSPSC kód401416
    • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_05
    • Uniclass 2015 leírásBackflow prevention devices
    • CSI MasterFormat 2014 kód33 12 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névWater Supply Backflow Preventer Assemblies
    • OmniClass szám23-27 31 11
    • OmniClass névBackflow Preventors