Termékek közzététele
Z1180 Solids Interceptor
Zurn

Z1180 Solids Interceptor

Acid Resistant Composite Interceptor, in lieu of fixture 'P' trap, for on-floor installation, with removable PVC sediment bucket having a removable 3/32 [2] dia. perforated flow defusing/intercepting PVC screen, with top access gasketed secured cover, stainless steel draw latches and hardware with an ABS handle for easy removal of sediment bucket and screen. Regularly furnished with 2 [51] threaded low inlet and high outlet.

Compliance:

  • CityofLosAngelesApproved
  • Massachusetts MA approved

Keywords: Commercial,Solids,Interceptors,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,58912.pdf, Z1180, Z-1180, ZA1180,1180,180

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z1180
  • TermékcsaládGrease Oil Sediment Separation
  • TermékcsoportSediments & Solids Interceptor
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-10-03
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)12.5
  • Szélesség (hüvelyk)8.44
  • Mélység (hüvelyk)7.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásSzűrő
  • UNSPSC névTraps and strainers
  • UNSPSC kód401425
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_25
  • Uniclass 2015 leírásDrainage traps and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 23
  • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Waste Interceptors
  • OmniClass szám23-27 37 00
  • OmniClass névLiquid Traps
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING