Termékek közzététele
Z1183-FC Solids Interceptor with Flush Cover
Zurn

Z1183-FC Solids Interceptor with Flush Cover

ZURN Z1183-FC Large capacity acid resistant coated interior and exterior fabricated steel, or stainless steel solids interceptor, for recessed installation with screen attached to gasketed, non-skid secured cover with removable lift handle, and removable sediment basket. Size to be used with corresponding Z1170, Z1172 or Z1173 Grease Interceptors.

Features:

  • Sized to be used with corresponding Z1170, 1172, or 1175
  • Designed for recessed applications
  • Removable basket
Specifikáció
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z1183-fc
  • TermékcsaládGrease Oil Sediment Separation
  • TermékcsoportSediments & Solids Interceptor
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-06-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásSzűrő
  • UNSPSC névTraps and strainers
  • UNSPSC kód401425
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_25
  • Uniclass 2015 leírásDrainage traps and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 23
  • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Waste Interceptors
  • OmniClass szám23-27 55 35
  • OmniClass névLiquid Separators
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING