Termékek közzététele
Z1186 Oil Interceptor
Zurn

Z1186 Oil Interceptor

ZURN Z1186 Acid Resistant Coated interior and exterior fabricated steel oil interceptor, bronze cleanout plug and visible double wall trap seal, removable combination pressure equalizing/flow diffusing baffle and sediment bucket, horizontal baffle, adjustable oil draw-off and vent connections either side, secured gasketed non-skid cover, complete with flow control fitting. Regularly furnished with inlet and outlet in high position. Note: Location of outlet from bottom of interceptor cannot be changed.

Features:

  • 100% steel construction coated with acid resistant epoxy
  • Removable combination pressure equalizing/flow diffusing baffle sediment bucket
  • Sizes: 400, 500, 600, 700, 800
Specifikáció
  • keywords: Commercial,Oil,Interceptors,58916.pdf, Z1186, Z-1186,1186,186

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z1186
  • TermékcsaládGrease Oil Sediment Separation
  • TermékcsoportOil & Solids Interceptor
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-05-09
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásSzűrő
  • UNSPSC névTraps and strainers
  • UNSPSC kód401425
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_25
  • Uniclass 2015 leírásDrainage traps and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 névOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClass szám23-27 37 13
  • OmniClass névOil Traps
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING