Termékek közzététele
Z1187 Sand and Sediment Interceptor
Zurn

Z1187 Sand and Sediment Interceptor

ENGINEERING SPECIFICATION: ZURN Z1187 Acid Resistant Coated interior and exterior fabricated steel sand and sediment interceptor, ___cu. ft. capacity below invert of outlet, 4 [102] threaded inlet and outlet, four 2 [51] threaded individual vent connections, complete with scoriated non-skid removable cover(s).

Features

  • 100% steel construction coated with acid resistant epoxy
  • Heavy-duty non-skid removable covers
Specifikáció
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z1187
  • TermékcsaládGrease Oil Sediment Separation
  • TermékcsoportSediments & Solids Interceptor
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-05-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásSzűrő
  • UNSPSC névSeparators
  • UNSPSC kód401617
  • Uniclass 2015 kódPr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 leírásWater separators
  • CSI MasterFormat 2014 kód46 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 névSediment Removal Equipment
  • OmniClass szám23-27 55 35
  • OmniClass névLiquid Separators
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING