Termékek közzététele
Z1187-SI Sand and Sediment Interceptor
Zurn

Z1187-SI Sand and Sediment Interceptor

ZURN Z1187-SI Acid Resistant Coated interior and exterior fabricated steel sand interceptor with threaded inlet and outlet, complete with removable heavy-duty grates.

Features

  • 100% steel construction coated with acid resistant epoxy
  • Heavy-duty removable grates
Specifikáció
  • keywords: Commercial,Sediment,Interceptors,,1187-SI,187-SI

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z1187-si
  • TermékcsaládGrease Oil Sediment Separation
  • TermékcsoportSediments & Solids Interceptor
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-05-08
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásSzűrő
  • UNSPSC névSeparators
  • UNSPSC kód401617
  • Uniclass 2015 kódPr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 leírásWater separators
  • CSI MasterFormat 2014 kód46 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 névSediment Removal Equipment
  • OmniClass szám23-39 37 15
  • OmniClass névSediment Removal Equipment
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING