EZCarry® horizontal siphon jet water closet carrier system with high performance waterway and 4” [102mm] hub and spigot connections. System includes Dura-Coated cast iron main fitting with hydro-mechanically optimized sweep and extended 2” [51mm] vent, adjustable faceplate, QuickFit™ faceplate gasket, floor mounted pre-fab slotted foot supports with top anchoring pre-fab support base, heavy-duty 1/2” [13mm] rear anchor tie down, fixture bolts, trim, stud protectors, bonded “Neo-Seal” gasket, and corrosion resistant, adjustable 3” [76mm] dia. X 6” [152mm] coupling with integral test cap designed to increase flow velocity and line carry. EZCarry® system complies with the requirements of ASME A112.6.1M up to a 500 lbs [227 kg] static load rating.
Features
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |