Termékek közzététele
Z1213 Vertical Siphon Jet Water Closet Support System
Zurn

Z1213 Vertical Siphon Jet Water Closet Support System

ZURN Z1213 Vertical siphon jet water closet "Rigid System" with 4" [102mm] No-Hub connection and 2" [51mm] or 4" [102mm] (Specify) top vent connection. Complete with Dura-Coated cast iron main fitting, corrosion resistant adjustable ABS coupling with integral test cap and bolt kit, with bonded "Neo-Seal" gasket, for floor mounted back outlet water closet. Standard fixture support is not required.

Features:

  • Dura-Coated cast iron construction
  • Standard with "ZZ" Adjustable Coupling
  • Bonded "Neo-Seal" gasket included
  • Integral test cap and bolt kit
Specifikáció
  • keywords: Vertical Siphon Jet, Water Closet Support System, Zurn Z1213 toilet carrier, vertical siphon jet carrier, Zurn water closet support system, no-hub connection toilet carrier,1213,213

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z1213
  • TermékcsaládCarriers & Fixture Supports
  • TermékcsoportWater Closet & Toilet Carriers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-12-08
  • Verziószám2
  • Magasság (hüvelyk)243
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)19
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 leírásWall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 19
  • OmniClass névWater Closets