Termékek közzététele
Z122 12" Diameter Deck Receptor Drain
Zurn

Z122 12" Diameter Deck Receptor Drain

ZURN Z122 12" [305mm] Diameter deck receptor drain, Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/deck receptor frame and internal dome strainer.

Features:

  • Deck receptor drain
  • Used to collect indirect waste off of roof top HVAC units
  • Internal bottom dome strainer to collect debris
Specifikáció
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z122
  • TermékcsaládRoof Drains
  • TermékcsoportPrimary Roof Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-10-18
  • Verziószám1
  • Szélesség (hüvelyk)12
  • Mélység (hüvelyk)12
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)29
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódSs_30_75
  • Uniclass 2015 leírásRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 névRoof Drains
  • OmniClass szám23-13 41 39 13
  • OmniClass névRoof Drains With Strainer

Termék elérhetősége

Észak-Amerika