Termékek közzététele
Z1231 Concealed Arm Lavatory Carrier
Zurn

Z1231 Concealed Arm Lavatory Carrier

4.2/5 csillag4.2(6 vélemény)

Lavatory support system with concealed arms. Complete with Dura-Coated rectangular steel uprights with welded feet, cast iron adjustable headers, concealed arms, steel sleeves, alignment truss, and mounting fasteners.

Compliance:

  • ASME A112.6.1M

Features:

* Rectangular uprights provide for rigid installation
* 250 lb. load rating
* Carrier code book provides users with the right configuration for the application
* Third party certified thru IAPMO
* Custom-length plates available to facilitate pre-fabrication applications

Additional Models Available

Z1231-D

Specifikáció
  • Lavatory support system with concealed arms. Complete with Dura-Coated rectangular steel uprights with welded feet, cast iron adjustable headers, concealed arms, steel sleeves, alignment truss, and mounting fasteners.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z1231
  • TermékcsaládCarriers & Fixture Supports
  • TermékcsoportLavatory & Sink Carriers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-12-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSzénacél
  • Másodlagos anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés