Termékek közzététele
Z1320XL Lead-Free Ecolotrol® Wall Hydrant
Zurn

Z1320XL Lead-Free Ecolotrol® Wall Hydrant

5.0/5 csillag5.0(8 vélemény)

ZURN Z1320XL Encased, EcolotrolTM, lead-free, non-freeze automatic draining wall hydrant for flush installation. Hydrant features integral backflow preventer with anti-siphon technology, copper casing, all-bronze interior components with 1/2 turn long-life ceramic disc cartridge, combination 3/4” [19] female solder and 3/4” [19] male pipe thread inlet connection, and 3/4” [19] male hose connection. Hydrant furnished with type 304 stainless steel housing with locking hinged cover stamped “WATER” and includes operating key.

Compliance:

  • ASME A112.21.3M

Keywords: Ecolotrol Wall Hydrant, Lead Free Ecolotrol Wall Hydrant, Ecolotrol Wall Hydrant Repair Kit, Zurn Ecolotrol Wall Hydrant, Lead-Free Hydrant

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z1320xl
  • TermékcsaládHydrants & Water Hammer Arrestors
  • TermékcsoportEncased Wall
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-07-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru