Termékek közzététele
Z1332XL-EZ Lead-Free Ecolotrol® Ceramic Disc Wall Hydrant
Zurn

Z1332XL-EZ Lead-Free Ecolotrol® Ceramic Disc Wall Hydrant

Encased, EcolotrolTM, lead-free, anti-siphon, moderate climate / interior wall hydrant for flush installation in 6" [152mm] diameter cored hole concrete wall. Hydrant features integral backflow preventer with anti-siphon technology, all-bronze interior components with 1/2 turn long-life ceramic disc cartridge, combination 3/4" [19mm] female solder and 3/4" male pipe thread inlet connection, and 3/4" male hose connection. Hydrant furnished with type 304 stainless steel housing with large flange and locking hinged cover stamped “WATER” and includes operating key.

Features:

  • Lead-Free
  • Encased, anti-siphon, moderate climate, automatic draining
  • One-half turn ceramic disc cartridge
  • Engineered for flush installation in 6" cored-hole to reduce installation and rework time
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z1332xl-ez
  • TermékcsaládHydrants & Water Hammer Arrestors
  • TermékcsoportEncased Wall
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-07-19
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)5.94
  • Szélesség (hüvelyk)10
  • Mélység (hüvelyk)6.19
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru

Termék elérhetősége

Észak-Amerika