Termékek közzététele
Z1446 Cleanout with Round Wall Access Cover
Zurn

Z1446 Cleanout with Round Wall Access Cover

Cleanout Tee, Dura-Coated cast iron body, gas and watertight ABS tapered thread plug, and round, smooth stainless steel wall access cover with securing screw.

Specifikáció
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z1446
  • TermékcsaládCleanouts
  • TermékcsoportCast Iron Body
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-07-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés