Termékek közzététele
Z150 14" Top Prom-Deck Drain
Zurn

Z150 14" Top Prom-Deck Drain

ZURN Z150 14” [356mm] Square Top Prom-Deck drain. Dura-Coated cast iron body with rotatable square promenade frame with seepage openings, frame clamps, heavy-duty heel-proof duresist grate and sediment bucket.


Additional Model(s) Available

Z150-E-EA | Z150-85 | Z150-90

Specifikáció
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z150
  • TermékcsaládRoof Drains
  • TermékcsoportPromenade Deck
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-11-16
  • Verziószám5
  • Szélesség (hüvelyk)15
  • Mélység (hüvelyk)15
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódSs_30_75
  • Uniclass 2015 leírásRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 névFacility Area Drains
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains