Termékek közzététele
Z163 15" Diameter Combination Main Roof & Overflow Drain with Low Silhouette Domes and Double Top-Set Deck Plate
Zurn

Z163 15" Diameter Combination Main Roof & Overflow Drain with Low Silhouette Domes and Double Top-Set Deck Plate

15" [381 mm] Diameter roof drain and overflow drain, Dura-Coated cast iron bodies with combination membrane flashing clamp/gravel guards, double Top-Set® deck plate, and low silhouette PolyDomes.

Features:

15" combination drain

Provides primary and secondary drainage in one assembly

Deck plate allows roof-top installation to variety of roof materials

Keywords: Combination Main Roof, Overflow Drain, zurn overflow roof drain, Low Silhouette Domes, Double Top-Set Deck Plate, low silhouette Poly-Domes, deck plate, Secondary Clamping Collar, Adjustable Extension Assembly

Specifikáció
  • Using an RFA Family with Type Catalog:
    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z163
  • TermékcsaládRoof Drains
  • TermékcsoportCombination Primary Overflow
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-07-20
  • Verziószám2
  • Szélesség (hüvelyk)48
  • Mélység (hüvelyk)24
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Másodlagos anyagSzénacél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódSs_30_75
  • Uniclass 2015 leírásRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 névRoof Drains
  • OmniClass szám23-13 41 39
  • OmniClass névRoof Drains