Termékek közzététele
Z164 12" Diameter Combination Main Roof and Overflow Drain with Low Silhouette Domes and Double Top-Set® Deck Plate
Zurn

Z164 12" Diameter Combination Main Roof and Overflow Drain with Low Silhouette Domes and Double Top-Set® Deck Plate

4.9/5 csillag4.9(16 vélemény)

12" [305mm] Diameter roof drain and overflow drain, DuraCoated cast iron bodies with combination membrane flashing clamp/gravel guards, double Top-Set® deck plate, and low silhouette cast iron domes.

Features:

  • 12" combination drain
  • Provides primary and secondary drainage in one assembly
  • Deck plate allows roof-top installation to variety of roof materials

Keywords: Combination Main Roof, Overflow Drain, Low Silhouette Domes, Double Top-Set Deck Plate, Dura-Coated cast iron, combination membrane flashing clamp, gravel guards, double Top-Set deck plate, low silhouette cast iron domes, Galvanized Cast Iron, Stainless Steel Perforated Gravel Guard, Neo-Loc Test Cap Gasket

Specifikáció
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z164
  • TermékcsaládRoof Drains
  • TermékcsoportCombination Primary Overflow
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2011-04-01
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódSs_30_75
  • Uniclass 2015 leírásRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 névRoof Drains
  • OmniClass szám23-13 41 39
  • OmniClass névRoof Drains