Termékek közzététele
Z1840-8B 8" Diameter Industrial Floor Cleanout
Zurn

Z1840-8B 8" Diameter Industrial Floor Cleanout

8” Diameter Industrial Sanitary Floor Cleanout

Features:

  • Satisfy your customers by choosing trusted Zurn performance products
  • Save time on the job with patented Zurn stabilizer products
  • Maintain a sanitary evnironment with high-quality stainless steel material
Specifikáció
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z1840-8b
  • TermékcsaládDrains (Wastes)
  • TermékcsoportZ1800 Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-10-07
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásCső fitting
  • UNSPSC névStainless steel grating
  • UNSPSC kód30103202
  • Uniclass 2015 kódPr_25_30_30
  • Uniclass 2015 leírásFloor plates, gratings and edgings
  • CSI MasterFormat 2014 kód05 53 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Gratings
  • OmniClass szám23-15 17 11 19 15
  • OmniClass névFloor Gratings
  • CSI UniFormat II kódD2030
  • CSI Uniformat II névSanitary Waste