Termékek közzététele
Z185 6" Diameter Cornice Drain
Zurn

Z185 6" Diameter Cornice Drain

ZURN ZRB185 6" [152mm] Diameter cornice drain, Dura-Coated cast iron with 90°side outlet body, plain bronze dome and membrane flashing clamp.

Features:

  • 6" diameter cornice drain with 90° side outlet
  • Used in gutters or on small roofs
  • Bronze or nickel bronze clamping collar, and dome
Specifikáció
  • keywords: Z185 6" cornice drain with 90° side outlet, cast iron body, bronze dome, membrane clamp, designed for gutters and small roofs, decorative roof edge drainage, ZB185, ZN185,185,85

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z185
  • TermékcsaládRoof Drains
  • TermékcsoportCornice
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-12-08
  • Verziószám1
  • Szélesség (hüvelyk)6
  • Mélység (hüvelyk)6
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Másodlagos anyagBronz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódSs_30_75
  • Uniclass 2015 leírásRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 névRoof Drains
  • OmniClass szám23-13 41 39
  • OmniClass névRoof Drains