Termékek közzététele
Z1870 Hub Drain
Zurn

Z1870 Hub Drain

4.5/5 csillag4.5(10 vélemény)

Type 304 stainless steel, hub drain. Drain meets U.S. FDA standards for corrosion resistance.

Features:

  • Hub Drains can be used with or without strainer baskets and typically have other drain lines run to them
  • Designed to fit with trench drains, floor sinks, sanitary drains, and catch basins.
  • Typically used for indirect liquid wastes
  • Comes standard with bead blasted finish

Keywords: Hub Drain, Hub Drain Zurn, Zurn Hub Drain Installation, Zurn Cast Iron Hub Drain, Zurn Stainless Steel Hub Drain, Hub Drain Installation

Specifikáció
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z1870
  • TermékcsaládDrains (Wastes)
  • TermékcsoportZ1800 Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-12-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 leírásPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 kód33 46 19
  • CSI MasterFormat 2014 névUnderslab Drainage
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains
  • CSI UniFormat II kódD2030
  • CSI Uniformat II névSanitary Waste

Termék elérhetősége

Észak-Amerika