Termékek közzététele
Z1901 12" x 12" A.R.E. Sani-Flor Receptor, 8" Sump Depth
Zurn

Z1901 12" x 12" A.R.E. Sani-Flor Receptor, 8" Sump Depth

5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)

Sani-Flor Receptor 12” x 12” x 8” [305mm x 305mm x 203mm] deep cast iron body and square, light-duty grate with 1/2” [13mm] slotted openings, white acid resisting porcelain enamel interior and top, complete with white ABS anti-splash interior bottom dome strainer.

Features:

  • Acid resistant enamel coating provides chemical resistance
  • Rounded body prevents bacteria buildup
  • Anti-splash interior bottom dome strainer to catch debris

Additional Models Available

 (Z1901-2, Z1901-2-25, Z1901-3, Z1901-K-2, Z1901-KC-2, ZN1901-2, ZN1901-KC-2)

Keywords: Sani flor Receptor, cast iron body, Acid resistant, chemical resistance, Anchor Flange, Seepage Holes, Clamp Collar, Trap Primer Connection, Bottom Dome Strainer, Vandal-Proof Strainer, Aluminum Dome Strainer

Specifikáció
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z1901
  • TermékcsaládDeck Waste Water Drains
  • TermékcsoportSani-Flor Receptors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2011-04-01
  • Verziószám3
  • Magasság (hüvelyk)10
  • Szélesség (hüvelyk)8.5
  • Mélység (hüvelyk)12
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Másodlagos anyagPorcelán
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)34
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEG015130
  • ETIM-névDrains
  • Uniclass 2015 kódSs_30
  • Uniclass 2015 leírásRoof, floor and paving systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Drains
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains