Termékek közzététele
Z191-RD 4" x 18" Downspout Boot with Round Inlet and Outlet
Zurn

Z191-RD 4" x 18" Downspout Boot with Round Inlet and Outlet

4 [102] x 18 [457] Downspout Boot, Dura-coated cast iron body, round inlet and outlet and strap with 1/4 [6] dia. cast holes for flat head bolts.

  • 4" downspout boot
  • Transitions from round gutter connection to drainage piping
  • Optional cleanout port

Keywords: Downspout Boot with Round Inlet and Outlet, boot for downspout, round downspout boots, downspout boot inlet, Z-191-RD,191-RD,91-RD

Additional model(s) available

Z191-RD-CA

Specifikáció
  • The Zurn Z191-RD 4" x 18" downspout boot has a Dura-coated cast iron body, round inlet and outlet and strap with 1/4" diameter cast holes for flat head bolts.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z191-rd
  • TermékcsaládRoof Drains
  • TermékcsoportDownspouts
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-05-09
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódSs_30_75
  • Uniclass 2015 leírásRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 71 23
  • CSI MasterFormat 2014 névManufactured Gutters and Downspouts
  • OmniClass szám23-13 41 39 11
  • OmniClass névRoof Downspouts