Termékek közzététele
Z1910 8" X 8" Sani-Flor Receptor 6" Sump Depth
Zurn

Z1910 8" X 8" Sani-Flor Receptor 6" Sump Depth

4.5/5 csillag4.5(6 vélemény)

The Zurn Z1910 Sani-Flor receptor 8" x 8" x 6" deep cast iron body and square, medium-duty grate with 7/16" slotted openings.

Features & Benefits

* Acid resistant enamel coating provides chemical resistance
* Rounded body prevents bacteria buildup
* Anti-splash interior bottom dome strainer to catch debris

Additional Models Available

Z1910-2, Z1910-2-25, Z1910-2, ZN1910-2-32

Keywords: Sani Flor Receptor, Sump Depth, Zurn sani Flor Receptor, sani Flor Receptor Insatllation, Zurn sani Flor Recepto Sump Depth, ZN1910

Specifikáció
  • Using an RFA Family with Type Catalog:
    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z1910
  • TermékcsaládDeck Waste Water Drains
  • TermékcsoportSani-Flor Receptors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-10-30
  • Verziószám3
  • Szélesség (hüvelyk)8
  • Mélység (hüvelyk)8
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Másodlagos anyagPorcelán
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • UNSPSC névGrating
  • UNSPSC kód301032
  • Uniclass 2015 kódPr_25_30_30
  • Uniclass 2015 leírásFloor plates, gratings and edgings
  • CSI MasterFormat 2014 kód05 53 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Gratings
  • OmniClass szám23-15 17 11 19 15
  • OmniClass névFloor Gratings