Termékek közzététele
Z193 Vandal Proof Hooded Vent Cap
Zurn

Z193 Vandal Proof Hooded Vent Cap

4.6/5 csillag4.6(8 vélemény)

The Zurn Z193 vandal-proof vent cap has a Dura-Coated cast iron body and hooded dome cap, with vandal-proof securing device.

Features:

  • Vandal proof cap prevents tampering
  • Allows air to flow while preventing rainfall from entering

Keywords: Vandal Proof Hooded Vent Cap, Zurn Vandal Proof Hooded Vent Cap Installation, Zurn Vandal Proof Hooded Vent Cap Instructions, Vandal Proof Vent Cap, Cast Iron Vandal-Proof Hooded Vent Cap, Compatible Vandal Proof Vent Cap

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z193
  • TermékcsaládRoof Drains
  • TermékcsoportDownspouts
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-11-24
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTető
  • Uniclass 2015 kódPr_70_55_98_35
  • Uniclass 2015 leírásGreen roof drainage outlets
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 névRoof Drains
  • OmniClass szám23-13 41 39
  • OmniClass névRoof Drains

Termék elérhetősége

Észak-Amerika