Termékek közzététele
Z1996-36 Mop Service Basin Building Drain
Z1996-36 Mop Service Basin Building Drain
Z1996-36 Mop Service Basin Building Drain
    Zurn

    Z1996-36 Mop Service Basin Building Drain

    3.7/5 csillag3.7(7 vélemény)

    24 x 36 x 10 [914 x 610 x 254] Mop Service Basin. Molded high density composite basin with an integrally molded, self-draining mop shelf, PVC drain body, stainless steel strainer and 3 [76] gasketed outlet connection. Certifications: Meets ANSI Z124.6, CSA listed,and IAPMO listed under file # 3561

    Compliance:

    Massachusetts Approved, CSA, UPC, IPC, NPCC

    Features:

    • High-density composite, molded mop basin designed for commercial applications
    • Stainless steel dome strainer/lint basket and PVC drain with adjustable caulking nut and gasket
    • Integrally molded, self-draining mop shelf
    • 24" x 36" x 10" [610mm x 954mm x 254mm]
    • Meets ANSI Z124.6, CSA listed,and IAPMO listed under file #3561

    Keywords: stainless steel strainer, commercial mop sink, mop basin, PVC drain, mop sinks commercial, zurn z199, stainless mop sink, mop sink commercial, mop sink basin, zurn mop sink, mop sink hose, mop sink strainer, mop service basin, stainless steel mop basin, commercial mop sinks, mop sink size, molded sinks, mop service, mop basin sink, zurn z1996-36, zurn z1996 36, mop receptor, mop sink revit, floor mop sinks, z199 zurn, commercial floor mop sink, drain mop, mop sink with offset drain

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítózurn-z1996-36
    • TermékcsaládLight Commercial Drainage
    • TermékcsoportMop Service Basin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2014-09-29
    • Verziószám2
    • Magasság (hüvelyk)10
    • Szélesség (hüvelyk)24
    • Mélység (hüvelyk)36
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagComposite
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)55
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Sinks
    • OmniClass szám23-21 43 25 11
    • OmniClass névMop Sinks