Termékek közzététele
Z250H FOG-ceptor™ Hydro-mechanical Interceptor
Z250H FOG-ceptor™ Hydro-mechanical Interceptor
Z250H FOG-ceptor™ Hydro-mechanical Interceptor
Z250H FOG-ceptor™ Hydro-mechanical Interceptor
Z250H FOG-ceptor™ Hydro-mechanical Interceptor
    Zurn

    Z250H FOG-ceptor™ Hydro-mechanical Interceptor

    The Z250H FOG-ceptor is an engineered fiberglass food grease and hydrocarbon oil and sediment hydro-mechanical interceptor, dual manway design, with external flow control device. PDI, IAPMO, and CSA Certified, regularly furnished with 4" Schedule 40 PVC inlet and outlet piping. It also includes two 20" diameter H-20 rated fiberglass bolted and gasketed frames and covers, and two 3' high x 20" diameter extension collars. Can be installed above ground, buried in-kitchen, or H-20 traffic rated buried exterior applications.

    Features:

    • Complete family of FOG-ceptor fiberglass interceptors available from 35 GPM to 100 GPM
    • Retrofits fats, oil, or grease separators
    • Fiberglass construction for long service life - backed by a lifetime warranty
    • Delivered within 24-48 hour

    Keywords: hydro mechanical, Hydro mechanical Interceptor, dual manway design, flow control device, outlet piping, fiberglass bolted, gasketed frames, fiberglass interceptors, grease separators, FOG-ceptor® Series, fiberglass frame, Smartpro™ Wireless RF monitoring system

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítózurn-z250h
    • TermékcsaládGrease Oil Sediment Separation
    • TermékcsoportGrease Interceptor
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-07-29
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)54
    • Szélesség (hüvelyk)66
    • Mélység (hüvelyk)31
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜvegszál
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)425
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
    • Uniclass 2015 kódPr_65_52_25_32
    • Uniclass 2015 leírásFree-standing grease traps and converters
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 19.26
    • CSI MasterFormat 2014 névGrease Removal Devices
    • OmniClass szám23-27 37 11
    • OmniClass névGrease Traps