Termékek közzététele
Z451B 2" Shallow Trap Drain with Adjustable Strainer
Zurn

Z451B 2" Shallow Trap Drain with Adjustable Strainer

ZURN ZN451 Shallow trap floor and shower drain, Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, combination invertible membrane clamp and adjustable collar with seepage slots, adjustable "TYPE B" polished, nickel bronze heel-proof strainer and cast iron shallow trap body with 2 or 3 [51 or 76] waterway and threaded side outlet.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with bottom outlet
  • Combination invertible membrane clamp and adjustable collar with seepage slots
  • Cast iron shallow trap body with 2" or 3" waterway and threaded side outlet
  • Type B adjustable polished, nickel bronze heel-proof strainer 

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z451b
  • TermékcsaládWaste Water Drains
  • TermékcsoportFloor Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-12-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés