A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Z5001.03 Sundara™ Reef Handwashing System, Triple Basin

Egyedi azonosító: zurn-z5001-03
Gyártó: Zurn Industries
Termék család: Finish Plumbing
Termék csoport: Handwashing Systems
Publikálás dátuma: 2018-03-01
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (3)

The Sundara Reef offers a timeless design for commercial restroom with a wide opening, gently sweeping basin, and a broad back shelf for personal items.

FEATURES AND BENEFITS

  • Durable solid surface is scratch/stain resistance for long product life
  • Curated faucet and soap dispensers in 2 designs and 4 finishes for perfect fit and style
  • Seven designer colors to meet project needs
  • Seamless design for easy cleaning and maintenance
  • User-friendly, no-splash design for a quality user experience
  • Installs like a traditional lavatory for quick installation
  • All-in-one-box solution for fast installation and specification


Elsődleges anyag:
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: United States
Gyártás helye:

BIMobject kategória: Higiénia - Mosdók
UNSPSC név: Sinks
UNSPSC kód: 30181504
Uniclass 1.4 Kód: L7212
Uniclass 1.4 Leírás: Washbasins
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-79
Uniclass 2.0 Leírás: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Kód: Ss_40_15_75_94
Uniclass 2015 Leírás: Wash basin systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 22 42 16.16
CSI MasterFormat 2014 cím: Commercial Sinks
OmniClass szám: 23-31 13 00
OmniClass cím: Sinks
Ez a termék elérhető:
North America
  • Canada
  • United States

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Név Érték
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1665267&tabidx=bim&company=Zurn+Industries%2C+LLC+

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Név Érték
Colour White ; Snow ; Sea Shell ; Highcliffe ; Sand Storm ; Alluvium ; Frost
Depth 22 in
Height 34 in
Material Sundara® engineered solid surface
Mounting Wall Mounted
Sink Configuration Triple Basin
Width 82.6875 in

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Colour White ; Snow ; Sea Shell ; Highcliffe ; Sand Storm ; Alluvium ; Frost
Material Sundara® engineered solid surface

BIMobject®