Termékek közzététele
Z503 15" Heavy-Duty Area Drain
Zurn

Z503 15" Heavy-Duty Area Drain

ZURN Z503 15-3/8 [391mm] Diameter top drain, Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, combination membrane flashing clamp and frame for heavyduty anti-tilt slotted grate.

Compliance:

  • CityofLosAngelesApproved
  • MassachusettsMAapproved

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with cast iron, polished bronze, or polished nickel bronze top available
  • Provides installation and rework savings with Zurn’s patented contractor solutions
Specifikáció
  • keywords: Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Transportation,Civil,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,58920, Z-503, ZB455, ZN455,503,03

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z503
  • TermékcsaládDeck Waste Water Drains
  • TermékcsoportFloor Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-01-25
  • Verziószám2
  • Szélesség (hüvelyk)15.38
  • Mélység (hüvelyk)15.38
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)45
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • Uniclass 2015 kódSs_30_75
  • Uniclass 2015 leírásRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 névFacility Area Drains
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains