Termékek közzététele
Z532 12" Wide Flange Floor Drain
Zurn

Z532 12" Wide Flange Floor Drain

ZURN Z532 12-1/4" [311mm] Diameter wide flange floor drain, Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, seepage pan and combination membrane flashing clamp and frame with latex troweling flange for heavy-duty slotted duresist grate, with suspended sediment bucket.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with cast iron, polished bronze, or polished nickel bronze top available
  • Provides installation and rework savings with Zurn's patented contractor solutions
  • Heavy-duty slotted grate with suspended sediment bucket
Specifikáció
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z532
  • TermékcsaládSanitary Components
  • TermékcsoportFloor Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-05-01
  • Verziószám1
  • Szélesség (hüvelyk)20
  • Mélység (hüvelyk)20
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • Uniclass 2015 kódTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 leírásDrainage equipment
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 névFacility Area Drains
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains