Termékek közzététele
Z536 15-3/8" Diameter Top Parking Deck Drain with Support Flange
Zurn

Z536 15-3/8" Diameter Top Parking Deck Drain with Support Flange

ENGINEERING SPECIFICATION: ZURN Z536 15-3/8" [391mm] Diameter parking deck drain, Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, heavy-duty gasketed drain support flange, with heavy-duty slotted grate.

Features

  • Dura-Coated cast iron body with cast iron, polished bronze, or polished nickel bronze top available
  • Provides installation and rework savings with Zurn’s patented contractor solutions
Specifikáció
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z536-ic
  • TermékcsaládDeck Waste Water Drains
  • TermékcsoportDeck Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-09-29
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)7
  • Szélesség (hüvelyk)20
  • Mélység (hüvelyk)20
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)95
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés