Termékek közzététele
Z539 12" Heavy-Duty Drain with Deep Sump
Zurn

Z539 12" Heavy-Duty Drain with Deep Sump

ZURN Z539 12-1/4" [311mm] Diameter top drain, Dura-Coated cast iron deep sump body with bottom outlet, seepage pan and combination membrane flashing clamp and frame for sediment bucket and heavy-duty slotted grate.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with cast iron, polished bronze, or polished nickel bronze top available
  • Provides installation and rework savings with Zurn’s patented contractor solutions
Specifikáció
  • keywords: Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Spill Containment Area/Wash Down Area,Loading Dock,Industrial/Processing Plant,58942, Z-539, ZB539, ZN539,539,39,ZN539

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z539
  • TermékcsaládDeck Waste Water Drains
  • TermékcsoportFloor Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-10-24
  • Verziószám1
  • Szélesség (hüvelyk)15
  • Mélység (hüvelyk)15
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)68
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • UNSPSC névDrain covers
  • UNSPSC kód40141739
  • Uniclass 2015 kódSs_30_75
  • Uniclass 2015 leírásRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 névFacility Area Drains
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText