28" x 22" Surgeon Sink with ZurnSHIELD™ GlazeZ5461-AM Single Hole Z5468-AM 8" Faucet Centers
Features:
28” [711 mm] x 22” [559 mm]
Low front rim
Keywords: Surgeon Sink, Faucet Centers, Low front rim, Concealed wall hangers, Stainless Steel Surgical Scrub Sink, Surgical Scrub Sink, Scrub Sink Station, Single Surgeon Scrub Sink, gooseneck spout, splash screen divider
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |