Termékek közzététele
Z6152 Aquaflush® Concealed Closet Flush Valve
Z6152 Aquaflush® Concealed Closet Flush Valve
    Zurn

    Z6152 Aquaflush® Concealed Closet Flush Valve

    Concealed, quiet diaphragm-type rough brass flushometer valve with a chloramine resistant, dual seal diaphragm with a clog resistant by-pass. Complete with a non-hold open and no leak push button feature, high back pressure vacuum breaker, one piece hex coupling nut, adjustable tailpiece, flush tube, elbow flush connections, and spud coupling for back spud connection. Control stop has internal siphon-guard protection. Internal seals are made of chloramine resistant materials.

    Compliance:

    • MassachusettsMAapproved
    • ASSE 1037
    • CSA B125.37

    Features:

    • Clog-resistant linear bypass diaphragm
    • Chemical resistant gaskets and seals for extended service life with lower maintenance costs
    • Manual push button with no-leak seal technology
    Specifikáció
    • keywords: Concealed Valves,Manual,Flush Valves,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,Zurn One Systems Specifier,,6152,152

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítózurn-z6152
    • TermékcsaládFinish Plumbing - Flush Valves
    • TermékcsoportAquaFlush®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2012-10-12
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)5
    • Szélesség (hüvelyk)9
    • Mélység (hüvelyk)22
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)10
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek