Termékek közzététele
Z625 Adjustable Isolation Deck Drain
Zurn

Z625 Adjustable Isolation Deck Drain

ZURN ZN625 Adjustable isolation deck drain, Dura-Coated cast iron upper and lower bodies, upper and lower clamp collars, neoprene flex gasket, isolation nipple and adjustable 6" [152mm] diameter nickel bronze strainer.

Features:

  • Dura-Coated cast iron upper and lower bodies with polished bronze, or polished nickel bronze top available
  • Neoprene flex gasket
  • Isolation nipple and adjustable 6" diameter nickel bronze strainer
Specifikáció
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z625
  • TermékcsaládWaste Water Drains
  • TermékcsoportFloor Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-05-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • Uniclass 2015 kódSs_30_75
  • Uniclass 2015 leírásRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 névFacility Area Drains
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains