Termékek közzététele
Z673 29" x 30" Extra Heavy-Duty Drain
Zurn

Z673 29" x 30" Extra Heavy-Duty Drain

ZURN Z673 29 " X 30" [737mm X 762mm] Top drain, Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, seepage pan and combination membrane flashing clamp and frame for cast iron extra-heavy-duty loose slotted grate with suspended sediment bucket.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body and top
  • Provides installation and rework savings with Zurn’s patented contractor solutions
Specifikáció
  • keywords: Automotive Center,Retail,Commercial,General,Floor Drains,Drainage,59254, Z-673,673,73

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z673
  • TermékcsaládWaste Water Drains
  • TermékcsoportFloor Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-04-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • Uniclass 2015 kódSs_30_75
  • Uniclass 2015 leírásRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 névFacility Area Drains
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains