Termékek közzététele
Z880 Perma-Trench Linear Trench Drain System
Z880 Perma-Trench Linear Trench Drain System
    Zurn

    Z880 Perma-Trench Linear Trench Drain System

    4.2/5 csillag4.2(5 vélemény)

    Zurn Z880 2 1/2 [64] Wide Trench Drain System shall be 48 [1220] long and 2 1/2 [63.5] wide. Drain shall be 3 [76]deep. Drain shall be made of (HDPE) High Density Polyethylene, and is UV-10 stabilized. Drain shall have bedding feet to be used for positioning and anchoring purposes. Drain shall have tongue and groove snap fit connection. Drain shall have 24 [610] long high-density polyethylene decorative grate (-POG) provided as standard.

    Keywords: Perma-Trench Linear Trench Drain System, Trench Linear Trench Drain, Linear Trench Drain System, drainage trench linear, perma trench drain system

    Additional Model(s) Available

    Z880-E1 | Z880-E1.5 | Z880-U1.5 | Z880-PVSS | Z880-PVSS-E1 | Z880-PVSS-E1.5 | Z880-PVSS-U1.5

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítózurn-z880
    • TermékcsaládLinear Trench Drain Systems
    • TermékcsoportHDPE, Pool Drain
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2013-12-08
    • Verziószám4
    • Szélesség (hüvelyk)2.5
    • Mélység (hüvelyk)3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolietilén
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • Uniclass 2015 kódSs_50_30_08
    • Uniclass 2015 leírásBelow ground gravity drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód33 46 00
    • CSI MasterFormat 2014 névSubdrainage
    • OmniClass szám23-39 29 11
    • OmniClass névWaste Water Drains