Termékek közzététele
Z887-24 Perma-Trench® Catch Basin 24" x 24"
Zurn

Z887-24 Perma-Trench® Catch Basin 24" x 24"

4.8/5 csillag4.8(6 vélemény)

Zurn Z887-24 catch basin, 24" x 24". High density polyethylene reinforced body, complete with interlocking ends, combination tie-down / leveling devices, integral frame and heavy-duty, dura-coated cast iron grate.

  • Saves labor up to 75% - Lightweight durable Polyethylene Construction
  •  Integral rebar clips for elevation set
  •  Easily attached to trench system
  •  USA configurable
Specifikáció
  • Zurn Z887-24 Catch Basin shall be 23-1/4 wide reveal x 24-5/8 long and 24 deep. Catch basin shall be made of 0% water absorbent High Density Polyethylene (HDPE). Shall mechanically lock into the concrete surround. Basin shall weigh less than 20.0 lbs. Catch basin shall have rebar clips standard to secure basin in its final location. Shall be provided with standard DGC grate. The 22-1/4 wide reveal Ductile Iron Slotted Grate conforming to ASTM specification A536-84, Grade 80-55-06. Ductile Iron grate is rated class C per the DIN EN1433 top load classifications. Supplied in 24" nominal lengths with 11/32 wide slots, and 1-1/2 bearing depth. Grate has an open area of 164.00 sq. in per ft.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z887-24
  • TermékcsaládLinear Trench Drain Systems
  • TermékcsoportCatch Basin, HDPE
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-23
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)24
  • Szélesség (hüvelyk)23.25
  • Mélység (hüvelyk)25.63
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Másodlagos anyagDuctile Iron
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • Uniclass 2015 kódSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 leírásBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.19
  • CSI MasterFormat 2014 névFacility Trench Drains
  • OmniClass szám23-39 29 13 19
  • OmniClass névSurface Water Drainage Systems
  • CSI UniFormat II kódD2040
  • CSI Uniformat II névRain Water Drainage