Termékek közzététele
ZA100-C-EA 15" Diameter Main Roof Drain with Aluminum Dome Strainer, Underdeck Clamp and Adjustable Extension Assembly
Zurn
Archivált

ZA100-C-EA 15" Diameter Main Roof Drain with Aluminum Dome Strainer, Underdeck Clamp and Adjustable Extension Assembly

The Zurn ZA100 15" Diameter roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouette aluminum dome.

Features & Benefits

* 15" diameter primary roof drain
* Clamping collar and low silhouette aluminum dome

Specifikáció
  • ZA100 15" diameter roof drain has a Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouette aluminum dome.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-za100-c-ea
  • TermékcsaládRoof Drains
  • TermékcsoportPrimary Roof Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-04-29
  • Verziószám1
  • Szélesség (hüvelyk)15
  • Mélység (hüvelyk)15
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • UNSPSC névRoofing drains
  • UNSPSC kód30151605
  • Uniclass 2015 kódSs_30_75
  • Uniclass 2015 leírásRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 névRoof Drains
  • OmniClass szám23-13 41 39
  • OmniClass névRoof Drains
  • CSI UniFormat II kódD2040
  • CSI Uniformat II névRain Water Drainage