Termékek közzététele
ZC100-DP-EA 15" Diameter Main Roof Drain with Cast Iron Dome Strainer, Top-Set® Deck Plate and Adjustable Extension Assembly
Zurn
Archivált

ZC100-DP-EA 15" Diameter Main Roof Drain with Cast Iron Dome Strainer, Top-Set® Deck Plate and Adjustable Extension Assembly

The Zurn 15" Diameter roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard, Top-Set® deck plate, adjustable extension, secondary clamping collar with o-ring and low silhouette cast iron dome strainer.

Specifikáció
  • ZC100 15" diameter roof drain has a Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouette cast iron dome.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-zc100-dp-ea
  • TermékcsaládRoof Drains
  • TermékcsoportPrimary Roof Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-05-03
  • Verziószám1
  • Szélesség (hüvelyk)15
  • Mélység (hüvelyk)15
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • UNSPSC névRoofing drains
  • UNSPSC kód30151605
  • Uniclass 2015 kódSs_30_75
  • Uniclass 2015 leírásRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 névRoof Drains
  • OmniClass szám23-13 41 39
  • OmniClass névRoof Drains