Termékek közzététele
ZH6613AV-MBP AquaVantage AV® Concealed Hydraulic Actuation Flush Valve for Penal 3/4" Urinal Fixtures
Zurn

ZH6613AV-MBP AquaVantage AV® Concealed Hydraulic Actuation Flush Valve for Penal 3/4" Urinal Fixtures

Concealed quite diaphragm type rough brass flushometer valve with Zurn's AquaVantage TPE, chloramine resistant, dual seal diaphragm with clog resistant, triple filtered by-pass.Clog-resistant triple filter diaphragmChemical resistant gaskets and seals for extended service life with lower maintenance costsHydraulically activated flush valve for penal applications

Features:

  • Clog-resistant triple filter diaphragm
  • Chemical resistant gaskets and seals for extended service life with lower maintenance costs
  • Hydraulically activated flush valve for penal applications
  • 3-year warranty
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-zh6613av-mbp
  • TermékcsaládFinish Plumbing - Flush Valves
  • TermékcsoportAquaVantage®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-09-12
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)16
  • Szélesség (hüvelyk)9
  • Mélység (hüvelyk)4
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_79
  • Uniclass 2015 leírásUrinal flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 névFlushometers
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves