Termékek közzététele
ZTR6203 ZTR Sensor Flush Valve
ZTR6203 ZTR Sensor Flush Valve
ZTR6203 ZTR Sensor Flush Valve
ZTR6203 ZTR Sensor Flush Valve
ZTR6203 ZTR Sensor Flush Valve
ZTR6203 ZTR Sensor Flush Valve
ZTR6203 ZTR Sensor Flush Valve
    Zurn

    ZTR6203 ZTR Sensor Flush Valve

    Exposed chrome plated flushometer valve with a polished robust metal cap exterior.

    Compliance:

    • MassachusettsMAapproved
    • ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37
    • IAPMO R&T
    • CSA B125.37
    • cUPC listed
    • IPC listed
    • NPCC

    Features:

    • Filtered Piston Kit Chloramine resistant
    • Proprietary DR resistant low lead brass alloy
    • Actuator Sensor powered by 4 "AA" batteries 3 year battery life on 48,000 activations per year
    • Mechanical Manual Override Button
    • Control Stop Internal siphon-guard protection Vandal resistant stop cap Sweat solder kit Cast wall flange with set screw
    • Vacuum Breaker High back pressure One piece hex coupling nut
    • Internal seals Chloramine resistant
    • Adjustable tailpiece
    • Spud coupling and flange for top spud connection

    Keywords: Sensor Flush Valves, Urinal Flush Valve, Sensor Urinal Flush Valve, zurn urinal sensor flush valve, zurn sensor flush valve, sensor flush valve for urinal

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítózurn-ztr6203
    • TermékcsaládFinish Plumbing - Flush Valves
    • TermékcsoportZTR Series
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-04-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek