Pubblica i tuoi prodotti
3M™ DI-NOC™ Architectural Finishes AE-1636

3M™ DI-NOC™ Architectural Finishes AE-1636

Precautions
1. I will use this image data only for the purpose of promoting use of or considering purchase of the 3M™ product depicted.
2. The color of the product image may differ from the actual product. Please request a sample to make final decision.

3M™ DI NOC™ Architectural Finishes are used by designers and architects around the world as decorative material. Those finishes give you almost unlimited creative freedom, whilst its ability to be converted in situ affords cost effective refurbishment and repair.
Voce di capitolato
  • Aesthetics - DI-NOC™ Architectural Finishes resemble natural materials and other types of surfaces to an astonishing degree. They deliver the look you want, at the price you need.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAE-1636
  • Famiglia di prodottoStandard
  • Gruppo di famigliaStone / Concrete
  • Data di pubblicazione2021-06-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)50000
  • Larghezza (mm)1220
  • Profondità (mm)0.2
Relativo a
  • Materiale principalePVC
  • Materiale secondarioAcrilico
  • Progettato inGiappone
  • Prodotto inGiappone
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti parete

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
Albania
Afghanistan
Anguilla
Algeria
Argentina
Australia
Andorra
Arabia Saudita
Antigua e Barbuda
Angola
Bolivia
Figi
Austria
Armenia
Aruba
Benin
Brasile
Guam
Belgio
Azerbaijan
Bahamas
Botswana
Cile
Isola Norfolk
Bielorussia
Bahrein
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Isole Cook
Bosnia ed Erzegovina
Bangladesh
Belize
Burundi
Ecuador
Isole Marianne Settentrionali
Bulgaria
Bhutan
Bermuda
Camerun
Guiana Francese
Isole Marshall
Cipro
Brunei
Canada
Capo Verde
Guyana
Isole Minori Esterne degli Stati Uniti
Città del Vaticano
Cambogia
Costa Rica
Ciad
Isole Falkland (Malvine)
Isole Pitcairn
Croazia
Cina
Cuba
Comore
Paraguay
Isole Salomone
Danimarca
Corea del Nord
Curaçao
Congo
Perù
Kiribati
Estonia
Corea del Sud
Dominica
Costa d'Avorio
Suriname
Nauru
Finlandia
Emirati Arabi Uniti
El Salvador
Egitto
Uruguay
Niue
Francia
Filippine
Giamaica
Eritrea
Venezuela
Nuova Caledonia
Germania
Georgia
Grenada
eSwatini
Nuova Zelanda
Gibilterra
Giappone
Groenlandia
Etiopia
Palau
Grecia
Giordania
Guadalupa
Gabon
Papua Nuova Guinea
Guernsey
Hong Kong
Guatemala
Gambia
Polinesia Francese
Irlanda
India
Haiti
Ghana
Samoa
Islanda
Indonesia
Honduras
Gibuti
Samoa Americane
Isola di Man
Iran
Isole BES
Guinea
Stati Federati di Micronesia
Isole Åland
Iraq
Isole Cayman
Guinea Equatoriale
Timor Est
Isole Faroe
Isola di Natale
Isole Turks e Caicos
Guinea-Bissau
Tokelau
Italia
Isole Cocos (Keeling)
Isole Vergini Americane
Kenya
Tonga
Jersey
Israele
Isole Vergini britanniche
Lesotho
Tuvalu
Lettonia
Kazakistan
Martinica
Liberia
Vanuatu
Liechtenstein
Kirghizistan
Messico
Libia
Wallis e Futuna
Lituania
Kuwait
Montserrat
Madagascar
Lussemburgo
Laos
Nicaragua
Malawi
Macedonia del Nord
Libano
Panamá
Mali
Malta
Macau
Porto Rico
Marocco
Moldavia
Maldive
Repubblica Dominicana
Mauritania
Monaco
Malesia
Saint Kitts e Nevis
Mauritius
Montenegro
Mongolia
Saint Martin
Mayotte
Norvegia
Myanmar (Burma)
Saint Vincent e Grenadine
Mozambico
Paesi Bassi
Nepal
Saint-Barthélemy
Namibia
Polonia
Oman
Saint-Pierre e Miquelon
Niger
Portogallo
Pakistan
Santa Lucia
Nigeria
Regno Unito
Palestina
Sint Maarten
Repubblica Centrafricana
Repubblica Ceca
Qatar
Stati Uniti
Repubblica Democratica del Congo
Romania
Singapore
Trinidad e Tobago
Riunione
San Marino
Siria
Ruanda
Serbia
Sri Lanka
Sahara Occidentale
Slovacchia
Tagikistan
Sant'Elena
Slovenia
Tailandia
São Tomé e Príncipe
Spagna
Taiwan
Senegal
Svalbard e Jan Mayen
Territori Britannici dell'Oceano Indiano
Seychelles
Svezia
Turchia
Sierra Leone
Svizzera
Turkmenistan
Somalia
Ucraina
Uzbekistan
Sudafrica
Ungheria
Vietnam
Sudan
Yemen
Sudan del Sud
Tanzania
Togo
Tunisia
Uganda
Zambia
Zimbabwe