Pubblica i tuoi prodotti
aWall
Archiviato

aWall

aLight office LED Dali Interior

Elegant fitting intended for general facade lighting.

Voce di capitolato
  • Application area: Elegant fitting intended for general facade lighting. Performance: Anthracite-coloured frame of cast aluminium with polycarbonate shade. Can be fitted with a sign for house number or other information. Available with 14 W/840 LED (system power 14 W) or for 35 W metal halide (system power 44 W), base G12 (suitable light source 83 482 65). Enclosure class IP44/Class I. LED Service life (L70) 50 000 hours. Assembly: Intended as wall fitting with at least 25 mm air gap to eave or other overhang. Screw holes c-c 74 mm. Cable insertion from the rear or from above. Double sealing nipples for each mounting option for maximum 14.5 mm cable diameter. The shade can be opened for fitting and changing of light source using 4 mm Allen key. Suitable numerals and letters for the sign are noted below in the table."
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico7700630
  • Famiglia di prodottoFaçade luminaires aWall, a-collection
  • Gruppo di famigliaProduct Group:Wall-/Ceiling lightning
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-06-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)302
  • Larghezza (mm)222
  • Profondità (mm)236
Relativo a
  • Materiale principale1C Polyurethane
  • Materiale secondario2C Polyurethane
  • Peso Netto (Kg)2.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps