Pubblica i tuoi prodotti
Cabinet Max with back and boxes, 120 x 113 cm
ABA Skol

Cabinet Max with back and boxes, 120 x 113 cm

The Max modules are available in varnished birch plywood or white lacquered MDF. The top plate is always in laminate. The modules are available in different sizes and different shapes. The specified heights include wheels, legs or socket, which is choosen when ordering. Max is a unique storage system specially developed and adapted for preschool requirements. The system also includes corner modules, T-modules and curves so you can create the natural room-in-room. There are several accessories for the back of the modules such as whiteboard with magnet, flannel and mirror. Other accessories are for example storage boxes, drawers, doors and colored surfaces.
Voce di capitolato
  • Ecolabeled by the Nordic Swan. Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico6400701
  • Famiglia di prodottoStorage
  • Gruppo di famigliaMax
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-06-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1130
  • Larghezza (mm)1200
  • Profondità (mm)380
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioLaminato
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)50
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Codice UNSPSC30161801
  • Codice Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numero OmniClass23-21 25 11 13
  • Titolo OmniClassClassroom Furniture
  • Codice CSI UniFormat IIE2020
  • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Disponibilità Regionale

Europa
Danimarca
Finlandia
Islanda
Norvegia
Svezia