Pubblica i tuoi prodotti
Table Marcus, 180 x 80 cm, white
ABA Skol

Table Marcus, 180 x 80 cm, white

The table is without rim, but has a reinforcement under the table top, which makes the table strong and stable. Table legs are in solid birch. Table top with a core of MDF and a surface of sound absorbing Linoleum Marmoleum Decibel. This Linoleum is made of natural materials and is also Ecolabeled by the Nordic Swan. The table top has round corners and the table legs are round. The table comes in different sizes and in different heights. Table top comes in 9 different colors and the legs come in varnished birch or in white. Table top has a ABS edge in birch or white, depending on the table legs.
Voce di capitolato
  • Fulfils the requirements of Möbelfakta. Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico6423402
  • Famiglia di prodottoTables
  • Gruppo di famigliaMarcus
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-06-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)720
  • Larghezza (mm)1800
  • Profondità (mm)800
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioLinoleum
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)37
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numero OmniClass23-21 25 11 13
  • Titolo OmniClassClassroom Furniture
  • Codice CSI UniFormat IIE2020
  • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Disponibilità Regionale

Europa
Danimarca
Finlandia
Islanda
Norvegia
Svezia