Pubblica i tuoi prodotti
Chair Fanny, SH 38 cm
ABA Skol

Chair Fanny, SH 38 cm

A stackable chair in solid birch, with laminate covered seat and back plate. Laminate comes in 5 different colors. Available in three different seat heights: 36, 38 and 52 cm, with or without armrests. Armrests with table protection makes the chair easy to hang on the table top. Can also be supplemented with footrest and with safety rail. In the same series you can find chair Frida with or without armrests.
Voce di capitolato
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico7431301
  • Famiglia di prodottoChairs
  • Gruppo di famigliaFanny
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-06-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)620
  • Larghezza (mm)400
  • Profondità (mm)370
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioLaminato
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inLituania
  • Peso Netto (Kg)3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Classificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numero OmniClass23-21 25 11 13
  • Titolo OmniClassClassroom Furniture
  • Codice CSI UniFormat IIE2020
  • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Disponibilità Regionale

Europa
Danimarca
Finlandia
Islanda
Norvegia
Svezia