Pubblica i tuoi prodotti
Student table Decibel, 180 x 80 cm
ABA Skol

Student table Decibel, 180 x 80 cm

A strong table suitable for the noisy environment of a school. The table surface is carpeted with sound absorbing Linoleum Marmoleum Decibel, a natural material that reduces sound with 17 dB and which is labelled by the Nordic Ecolabel. The carpet is glued to chipboard with ABS edge. The base is gray powder coated steel frame with adjustable feet. Available in different sizes and different heights.
Voce di capitolato
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico9338827
  • Famiglia di prodottoTables
  • Gruppo di famigliaStudent
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)720
  • Larghezza (mm)1800
  • Profondità (mm)800
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioLinoleum
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inBosnia ed Erzegovina
  • Peso Netto (Kg)37
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia