Pubblica i tuoi prodotti
Free@homeTouch_Busch-Jaeger
ABB

Free@homeTouch_Busch-Jaeger

For the central control of up to 16 configurable ABB-free@home® functions. For the display of configurable system messages. A configurable primary function can be triggered with a multi-touch gesture. Capacitive touch screen with closed glass surface. With integrated room temperature controller and temperature sensor. In connection with temperature sensor 6226/T the integrated room temperature controller can be fitted with a remote sensor. Suitable as room temperature controller extension unit (up to 8). Requires additional power supply 24 VDC; e.g. 6358-101. Power consumption: 150 mA Display size: 10.9 cm (4.3'') Display resolution: 480 x 854 Mounting height: 8 mm

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFree-at-home_Busch-Jaeger
  • Famiglia di prodottoControl panel
  • Gruppo di famigliaTouch panel
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-12-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)92
  • Larghezza (mm)133
  • Profondità (mm)53
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Materiale secondarioMetallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Sicurezza, Videosorveglianza e Accessori
  • Codice Uniclass 2015EF_75_40
  • Descrizione Uniclass 2015Security
  • Codice CSI MasterFormat 201428 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Electronic Safety and Security
  • Codice CSI UniFormat IID5030
  • Titolo CSI UniFormat IICommunications & Security