Pubblica i tuoi prodotti
Room Controller_Busch-Jaeger
ABB

Room Controller_Busch-Jaeger

Basic device for configuring up to 4 modules, e.g. blind actuator module, switching actuator module, dimming actuator module, etc. 24 V DC, for direct supply of 24V DC modules

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRoom-Controller_Busch-Jaeger
  • Famiglia di prodottoRoom Controller Series
  • Gruppo di famigliaMultifunction Room Automation
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-12-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)200
  • Larghezza (mm)275
  • Profondità (mm)50
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Materiale secondarioMetallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_27
  • Descrizione Uniclass 2015Electrical system installing
  • Codice CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Numero OmniClass23-35 25 23
  • Titolo OmniClassElectrical Control Panels
  • Codice CSI UniFormat IID5010
  • Titolo CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution